Aller au contenu principal
Logo print

Disj. TX³ 6000A/6kA 2P C32 230/400V - 2 modules

TX3 LEGRAND

Disj. TX³ 6000A/6kA 2P C32 230/400V - 2 modules

Réf. 403531 EAN. 3414970389213

Disj. TX³ 6000A/6kA 2P C32 230/400V - 2 modules

1
Groupe produit : 37
33,07 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 2
Calibre/courant nominal assigné (In) 32 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 10 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 2
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 35.4 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 240-415 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
403534.dwg dwg (0.23 Mo)
3 documents
Agrément
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Agrément
OC / CB-IT - 15108 (0.15 Mo)
PEP
LGRP-00763-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)