Aller au contenu principal
Logo print

Disj. TX³ 6000A/6kA 1P D10 230/400V - 1 module

TX3 LEGRAND

Disj. TX³ 6000A/6kA 1P D10 230/400V - 1 module

Réf. 403719 EAN. 3414970390257

Disj. TX³ 6000A/6kA 1P D10 230/400V - 1 module

1
Groupe produit : 37
21,98 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) D
Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 1
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 240-415 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
403440.dwg dwg (0.18 Mo)
3 documents
Agrément
IMQ-IT-15108/M1 (0.15 Mo)
Agrément
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-15813 (0.15 Mo)