Aller au contenu principal
Logo print

Disj. TX³ 3000A 3P C25 400V - 3 modules

TX3 LEGRAND

Disj. TX³ 3000A 3P C25 400V - 3 modules

Réf. 403128 EAN. 3245064031288

Disj. TX³ 3000A 3P C25 400V - 3 modules

1
Groupe produit : 34
46,22 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 3
Nombre de pôles protégés 3
Calibre/courant nominal assigné (In) 25 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 4.5 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 3 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 3
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 53.1 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 240-415 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F1593EN-00.pdf pdf (1.49 Mo)
Cahier des charges
20150819_96452_1.doc doc (0.06 Mo)
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
403551.dwg dwg (0.27 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-IT-15811 (0.15 Mo)
Agrément
CEBEC-19701 (0.72 Mo)