DISJ. SALVAVITA LIVING 10A - DIFF. - MAGNETO-THERM.
LIVINGLIGHT
BTICINO
DISJ. SALVAVITA LIVING 10A - DIFF. - MAGNETO-THERM.
Réf. L4305/10
EAN.
8012199029818
DISJ. SALVAVITA LIVING 10A - DIFF. - MAGNETO-THERM.
1
Groupe produit : B21
159,60 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 1 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.01 A |
Type de courant différentiel | Autre |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 1 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 3 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 3 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 3 kA |
Fréquence | 50/60 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -5-50 °C |
Profondeur d'encastrement | 33.5 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de raccordement cable rigide | 2.5-2.5 mm² |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 44.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez