Aller au contenu principal
Logo print

Disj. MPX³ 32MA 2.5A pouvoir de coupure 100kA

MPX3 LEGRAND

Disj. MPX³ 32MA 2.5A pouvoir de coupure 100kA

Réf. 417346 EAN. 3414970395795

Disj. MPX³ 32MA 2.5A pouvoir de coupure 100kA

1
Groupe produit : 76
79,41 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 32.5-32.5 A
Avec protection thermique contre la surcharge Non
Sensible à une défaillance de phase Non
Technique de déclenchement Magnétique
Tension de fonctionnement normale 220-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 2.5 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V 0.37 kW
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 0.75 kW
Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Avec commutateur auxiliaire intégré Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 100 kA
Classe de protection (IP) IP20
Hauteur 94 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 99.6 mm

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Mode d'emploi
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
417320.dwg dwg (0.15 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)