![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417325-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32H 1 à 1.6A pouvoir de coupure 100kA
MPX3
LEGRAND
Disj. MPX³ 32H 1 à 1.6A pouvoir de coupure 100kA
Réf. 417325
EAN.
3414970395450
Disj. MPX³ 32H 1 à 1.6A pouvoir de coupure 100kA
1
Groupe produit : 76
103,30 €
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
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 1-1.6 A |
---|---|
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 20.8-20.8 A |
Avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
Sensible à une défaillance de phase | Non |
Technique de déclenchement | Thermomagnétique |
Tension de fonctionnement normale | 220-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 1.6 A |
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V | 0.18 kW |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 0.37 kW |
Type de raccordement du circuit principal | Borne en cadre |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton rotatif |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Avec commutateur auxiliaire intégré | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA | 100 kA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 94 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 99.6 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez