Aller au contenu principal
Logo print

Disj. diff DX³ PhN 30mA C6 A 6000/6kA - 2 modules

DX3 LEGRAND

Disj. diff DX³ PhN 30mA C6 A 6000/6kA - 2 modules

Réf. 411058 EAN. 3414970352323

Disj. diff DX³ PhN 30mA C6 A 6000/6kA - 2 modules

1
Groupe produit : 88
317,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 1
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Type de courant différentiel A
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20
Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
Largeur 35.6 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 77.8 mm

Documentation

1 document
Fiche technique
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
4 documents
Agrément
VDE-40040196 (0.28 Mo)
PEP
PEP
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément