![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411108-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C32 F 6000/6kA - 2 modules
DX3
LEGRAND
Disj diff DX³ PhN 30mA C32 F 6000/6kA - 2 modules
Réf. 411108
EAN.
3414970352088
Disj diff DX³ PhN 30mA C32 F 6000/6kA - 2 modules
1
Groupe produit : 88
397,60 €
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
Nombre de pôles (total) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.03 A |
Type de courant différentiel | F |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 6 kA |
Tenue au courant de choc | 3 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50 Hz |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
7 documents
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
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez