Aller au contenu principal
Logo print

Disj diff DX³ PhN 30mA C20 F 6000/6kA - 2 modules

DX3 LEGRAND

Disj diff DX³ PhN 30mA C20 F 6000/6kA - 2 modules

Réf. 411106 EAN. 3414970352040

Disj diff DX³ PhN 30mA C20 F 6000/6kA - 2 modules

1
Groupe produit : 88
315,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 1
Tension assignée (Ue) 240 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Type de courant différentiel F
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 3 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Oui
Classe de protection (IP) IP20
Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²

Documentation

1 document
Fiche technique
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
9 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
4 documents
Agrément
VDE-40040196 (0.28 Mo)
PEP
PEP
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément