Aller au contenu principal
Logo print

Disj. diff DX³ 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules

DX3 LEGRAND

Disj. diff DX³ 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules

Réf. 411229 EAN. 3245064112291

Disj. diff DX³ 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules

1
Groupe produit : 88
457,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 4
Nombre de pôles protégés 4
Tension assignée (Ue) 400 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.3 A
Type de courant différentiel A
Classe de limitation d'énergie (I²t) 1
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 4
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Fiche technique
F01315FR-06.pdf pdf (3.76 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_DX3_4P_FR_2015.doc doc (0.05 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documents
Agrément
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément
VDE-40042544 (0.26 Mo)