Disj. diff DX³ 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
DX3
LEGRAND
Disj. diff DX³ 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Réf. 411228
EAN.
3245064112284
Disj. diff DX³ 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
1
Groupe produit : 88
457,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 4 |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.3 A |
Type de courant différentiel | A |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 1 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 10 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 6 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
---|---|
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | B |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
4 documents
Agrément
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
PEP
Agrément
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Sélectionnez