Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Garnissage 2
-
Sens de montage
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Nombre total de prises
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
LEGRAND
NILOE
Réf. 664509
Niloé inter 2D 10AX +pouss. 6A 250V à griffes blanc
14,64 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
NILOE
Réf. 664709
Niloé inter 2D 10AX +pouss. 6A 250V blanc à vis
14,09 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.