Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Type de capteur
-
Type de capteur
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Montage mural
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Régulation de la lumière
-
Commande HVAC
-
Arrêt forcé
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Protection au ras du mur
-
Avec détection du champ arrière
-
Température
-
Commande auxiliaire possible
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Interconnectable
-
Angle de balayage
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Commandable à distance
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Sensibilité ajustable
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec voyant
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Adapté à un montage au plafond
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Nombre de zones de détection
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Fonction d'alarme
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Interrupteur automatique
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/079258-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079258
Mosaic - Détecteur de présence PIR alu avec neutre
145,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/078452-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078452
Mosaic - Détecteur d'absence PIR + US blanc avec neutre
142,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-078454-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078454
Mosaic - Détecteur de présence PIR blanc avec neutre
138,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/078450-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078450
Mosaic Détecteur de mouvements basic PIR 3 fils blanc
68,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.