Aller au contenu principal
Logo print

Détect mouvement 360° plafond .

LIGHTING MANAGEMENT LEGRAND

Détect mouvement 360° plafond .

Réf. 048941 EAN. 3414970595195

Détect mouvement 360° plafond .

1
Groupe produit : 100
43,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Détecteur de présence
Type de capteur Infrarouge
Avec interface DALI Non
Régulation de la lumière Oui
Arrêt forcé Oui
Spécial animaux Non
Protection au ras du mur Oui
Avec détection du champ arrière Non
Interconnectable Non
Hauteur de montage optimale 2.5 m
Largeur de portée max. 8 m
Longueur de portée max. 8 m
Champ de détection de diamètre au sol 8 m
Adapté pour une transmission sans fil Oui
Commandable à distance Oui
Télécommande fournie Non
Sensibilité ajustable Oui
Luminosité de déclenchement ajustable Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité Oui
Possibilité de cablage d'un variateur déporté Oui
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP41
Fréquence 50-60 Hz
Tension nominale (Un) 230-230 V
Durée de marche min. 10 s
Durée de marche max. 10 min
Angle de détection horizontal 360-360 °
Luminosité de déclenchement 10-1275 lx
Température -5-45 °C
Nombre de zones de détection 2
Fonction d'alarme Non
Avec capteur acoustique Non
Avec câble de raccordement Non
Longueur de câble de raccordement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE07906AC.pdf pdf (1.63 Mo)
Fiche technique
S000087115EN-2.pdf pdf (0.97 Mo)
Fiche technique
S000087115FR-4.pdf pdf (1.69 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
OC / CB-685326 (0.52 Mo)
PEP
LGRP-00151-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)