![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487968-WEB-R.jpg)
Desc.-remonte 45° P31+ L100 H60 GS
P31+
LEGRAND
Desc.-remonte 45° P31+ L100 H60 GS
Réf. VG487968
EAN.
3414971041660
Desc.-remonte 45° P31+ L100 H60 GS
Groupe produit : V01
34,84 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Ascendant/descendant |
---|---|
Angle | Ajustable |
Type de construction | Coude articulé complet |
Avec partie supérieure | Non |
Rayon interne | 0 mm |
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
Largeur de caniveau de câble | 100 mm |
Epaisseur de matériau | 0.95 mm |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
1 document
PEP
Sélectionnez