-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486847-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486846-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486845-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486844-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486843-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L200 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486842-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L150 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486841-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L100 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486840-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L75 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)