Dérivation Y diam 20/12-12mm RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Dérivation Y diam 20/12-12mm RTA polyamide PA 6.6
Réf. 666940
EAN.
8009561598447
Dérivation Y diam 20/12-12mm RTA polyamide PA 6.6
1
Groupe produit : 11
12,19 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyamide |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Pièce Y |
---|---|
Dimension nominale | 15-15 mm |
Couleur | Noir |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
Sélectionnez