Aller au contenu principal
Logo print

Dérivation en T P31+ L600 H60 GC

P31+ LEGRAND

Dérivation en T P31+ L600 H60 GC

Réf. VG482787 EAN. 3414971033900

Dérivation en T P31+ L600 H60 GC

Groupe produit : V01
228,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur de caniveau de câble 60 mm
Largeur de dérivation de caniveau de câble 600 mm
Rayon interne 100 mm
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud

Documentation

5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)