![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482119-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L200 H25 GC
P31+
LEGRAND
Dérivation en T P31+ L200 H25 GC
Réf. VG482119
EAN.
3414971032880
Dérivation en T P31+ L200 H25 GC
Groupe produit : V01
84,04 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 27 mm |
---|---|
Largeur de dérivation de caniveau de câble | 200 mm |
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez