![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480531-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L150 H100 GS
P31+
LEGRAND
Dérivation en T P31+ L150 H100 GS
Réf. VG480531
EAN.
3414971028753
Dérivation en T P31+ L150 H100 GS
Groupe produit : V01
66,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 100 mm |
---|---|
Largeur de dérivation de caniveau de câble | 150 mm |
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez