![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486841-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L100 H60 316L
P31+
LEGRAND
Dérivation en T P31+ L100 H60 316L
Réf. VG486841
EAN.
3414971037021
Dérivation en T P31+ L100 H60 316L
Groupe produit : V07
242,91 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur de dérivation de caniveau de câble | 100 mm |
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez