![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601025-WEB-R.jpg)
Dérivation en T - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
DLP
LEGRAND
Dérivation en T - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
Réf. 601025
EAN.
3414972278669
Dérivation en T - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
3
Groupe produit : 23
5,02 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
5 documents