![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030194-WEB-R.jpg)
Dérivation en T - DLP 16x16mm blanc RAL 9003
DLP
LEGRAND
Dérivation en T - DLP 16x16mm blanc RAL 9003
Réf. 030194
EAN.
3245060301941
Dérivation en T - DLP 16x16mm blanc RAL 9003
1
Groupe produit : 23
4,83 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 16 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |