![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075775-WEB-R.jpg)
Dérivation en T 50x80mm DLP noir clip direct
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Dérivation en T 50x80mm DLP noir clip direct
Réf. 075775
EAN.
3245060757755
Dérivation en T 50x80mm DLP noir clip direct
1
Groupe produit : 23
26,73 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de couvercles | 0 |
---|---|
Symétrique | Oui |
Modèle | Capot moulé |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez