![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011252-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T 50x150 cv 65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Dérivation en T 50x150 cv 65mm DLP alu
Réf. 011252
EAN.
3245060112523
Dérivation en T 50x150 cv 65mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
20,32 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la dérivation | 105 mm |
---|---|
Nombre de couvercles | 0 |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Profondeur | 50 mm |
Documentation
5 documents