Dérivation en T 50x105 cv 85mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Dérivation en T 50x105 cv 85mm DLP alu
Réf. 011251
EAN.
3245060112516
Dérivation en T 50x105 cv 85mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
20,58 €
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
Largeur de la dérivation | 105 mm |
---|---|
Nombre de couvercles | 0 |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Profondeur | 50 mm |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez