![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EB/LG-EB600300RG-WEB-L.jpg)
Derivation hor H150 L600 Gac
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Derivation hor H150 L600 Gac
Réf. EB600300RG
EAN.
5012774481850
Derivation hor H150 L600 Gac
Groupe produit : V06
651,35 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil perforé |
Largeur de dérivation d'échelle de câble | 640 mm |
Hauteur d'échelle de câble | 150 mm |
Rayon interne | 300 mm |
Modèle | Connecteur intégré |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez