![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZB400300RS-WEB-R.jpg)
Derivation hor 316L L400 H100
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Derivation hor 316L L400 H100
Réf. ZB400300RS
EAN.
5012774594505
Derivation hor 316L L400 H100
Groupe produit : V07
790,52 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil perforé |
Largeur de dérivation d'échelle de câble | 440 mm |
Hauteur d'échelle de câble | 100 mm |
Rayon interne | 300 mm |
Modèle | Connecteur intégré |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez