![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027752-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6cont-avec posit.arrêt-135x17
PR63
LEGRAND
Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6cont-avec posit.arrêt-135x17
Réf. 027752
EAN.
3245060277529
Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6cont-avec posit.arrêt-135x17
1
Groupe produit : 62
309,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil en saillie |
---|---|
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Appareil complet dans un boîtier | Oui |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP55 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR60026094A
(0.33 Mo)
Sélectionnez