Aller au contenu principal
Logo print

Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6 cont-avec posit.arrêt 45°

PR63 LEGRAND

Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6 cont-avec posit.arrêt 45°

Réf. 027457 EAN. 3245060274573

Démarreur à cames-3P-PR63-63A- 6 cont-avec posit.arrêt 45°

1
Groupe produit : 62
203,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Nombre de positions de commutation 3
Avec position 0 Oui
Avec retour automatique à la position 0 Non
Type de construction de l'appareil Appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale Oui
Appareil complet dans un boîtier Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Taille du panneau frontal 72x72 mm
Indice de protection (IP), face avant IP40

Documentation

1 document
Mode d'emploi
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
027457.dwg dwg (0.22 Mo)
3 documents
Agrément
Agrément
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Agrément