Démarreur à cames-3P-PR21-25A- 6 cont-sans posit.arrêt
PR21
LEGRAND
Démarreur à cames-3P-PR21-25A- 6 cont-sans posit.arrêt
Réf. 027472
EAN.
3245060274726
Démarreur à cames-3P-PR21-25A- 6 cont-sans posit.arrêt
1
Groupe produit : 62
78,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 25 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Non |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez