Aller au contenu principal
Logo print

Démarreur à cames-2P-PR12-16A- 4cont-avec posit.arrêt-96x120

PR12 LEGRAND

Démarreur à cames-2P-PR12-16A- 4cont-avec posit.arrêt-96x120

Réf. 027726 EAN. 3245060277260

Démarreur à cames-2P-PR12-16A- 4cont-avec posit.arrêt-96x120

1
Groupe produit : 62
82,49 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
Nombre de pôles 2
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Courant permanent nominal (Iu) 16 A
Nombre de positions de commutation 3
Avec position 0 Oui
Avec retour automatique à la position 0 Non
Type de construction de l'appareil Appareil en saillie
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale Non
Appareil complet dans un boîtier Oui
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Taille du panneau frontal 64x64 mm
Indice de protection (IP), face avant IP65

Documentation

1 document
Mode d'emploi
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
Agrément
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Agrément