![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-138023-WEB-R.jpg)
Déclencheur manuel saillie Vert à membrane
SAFETY
LEGRAND
Déclencheur manuel saillie Vert à membrane
Réf. 138023
EAN.
3414970520432
Déclencheur manuel saillie Vert à membrane
1
Groupe produit : 99
61,32 €
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
Type de signalisation | Ouvre-porte (vert) |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 57 mm |
Système radio | Non |
Avec disque en verre | Non |
Avec couvercle en papier | Non |
Couleur | Vert |
Matériau | Plastique |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Homologation VdS | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | 0-55 °C |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez