![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-138069-WEB-R.jpg)
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane
SAFETY
LEGRAND
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane
Réf. 138069
EAN.
3414970520531
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane
1
Groupe produit : 99
60,52 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de signalisation | Alarme incendie (rouge) |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 57 mm |
Système radio | Non |
Avec disque en verre | Non |
Avec couvercle en papier | Non |
Couleur | Rouge |
Matériau | Plastique |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Homologation VdS | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | 0-55 °C |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |