Aller au contenu principal
Logo print

Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane

SAFETY LEGRAND

Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane

Réf. 138071 EAN. 3414970520555

Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane

1
Groupe produit : 99
61,32 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de signalisation Autre
Hauteur 90 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 57 mm
Système radio Non
Avec disque en verre Non
Avec couvercle en papier Non
Couleur Blanc
Matériau Plastique
Classe de protection (IP) IP30
Homologation VdS Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage 0-55 °C
Mode de pose Saillie/encastré
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE07337AC.pdf pdf (2.95 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00144-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails