![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417420-LEGRAND-1000.jpg)
Décl min. tension MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-sans cont.aux.
MPX3
LEGRAND
Décl min. tension MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-sans cont.aux.
Réf. 417420
EAN.
3414970396617
Décl min. tension MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-sans cont.aux.
1
Groupe produit : 76
39,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
---|---|
Adapté à un commutateur | Non |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Non |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez