Décl. à min de courant 48V pour DMX³ 1600
DMX3 1600
LEGRAND
Décl. à min de courant 48V pour DMX³ 1600
Réf. 028137
EAN.
3414970767066
Décl. à min de courant 48V pour DMX³ 1600
1
Groupe produit : 84
385,80 €
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
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par fiche plate |
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Largeur | 70 mm |
---|---|
Hauteur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez