DCX-M inver. source 800A 3P+N taille 4 - I-O-II
DCX-M
LEGRAND
DCX-M inver. source 800A 3P+N taille 4 - I-O-II
Réf. 431130
EAN.
3245064311304
DCX-M inver. source 800A 3P+N taille 4 - I-O-II
1
Groupe produit : 76
2 245,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 1000 V |
Tension de fonctionnement normale | 400-1000 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 800 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 800 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 13 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 315 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 20 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante longue |
Verrouillable | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Indice de protection (IP), face avant | IP2X |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez