Aller au contenu principal
Logo print

DCX-M inver. source 1600A 3P taille 6 - I-O-II

DCX-M LEGRAND

DCX-M inver. source 1600A 3P taille 6 - I-O-II

Réf. 431113 EAN. 3245064311137

DCX-M inver. source 1600A 3P taille 6 - I-O-II

1
Groupe produit : 76
3 466,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
Tension de fonctionnement normale 400-1000 V
Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 1600 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 50 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 554.2 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 75 kA
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante longue
Verrouillable Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Indice de protection (IP), face avant IP2X

Documentation

1 document
Mode d'emploi
4207Z012_Y4514B.PDF pdf (0.17 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
431113.dwg dwg (0.18 Mo)