DCL LAMPHOLDER PLUG
Legrand
DCL LAMPHOLDER PLUG
Réf. 60135
EAN.
3245060601355
Groupe produit : 56
657,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 83 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Douille | E27 |
Filetage de raccord | Sans |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 38 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez