Dalle de mont.carrée Svz450x450 IK3
SOLUFLEX
LEGRAND
Dalle de mont.carrée Svz450x450 IK3
Réf. 8409057
EAN.
8714161299037
Dalle de mont.carrée Svz450x450 IK3
Groupe produit : V09
157,58 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 450 mm |
---|---|
Longueur | 450 mm |
Ouverture de montage | Carré |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |
Entretien du sol | Sec |
---|---|
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez