CX³ télé stand. 1P - 12V 16A NO - bornes vis - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ télé stand. 1P - 12V 16A NO - bornes vis - 1mod
Réf. 412404
EAN.
3245064124041
CX³ télé stand. 1P - 12V 16A NO - bornes vis - 1mod
1
Groupe produit : 21
49,26 €
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
Fonction | Mécanique pour contrôleur central |
---|---|
Mode de pose | Rail DIN |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Tension de commande 1 | 11-13 V |
---|---|
Type de tension de commande 1 | AC |
Fréquence de tension de commande 1 | 50-60 Hz |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 70.2 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
Sélectionnez