Aller au contenu principal
Logo print
title

CX³ poussoir 1NO+voy. 110/400V vert - 1 module

CX3 LEGRAND

CX³ poussoir 1NO+voy. 110/400V vert - 1 module

Réf. 412920 EAN. 3414970795311

CX³ poussoir 1NO+voy. 110/400V vert - 1 module

1
Groupe produit : 21
24,52 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Courant de commutation 20 A
Tension de commutation 250 V
Type de tension AC
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Couleur de la calotte Vert
Source lumineuse LED
Puissance de la lampe max. 0.5 W
Tension de lampe 110-400 V
Couleur du bouton Gris
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 44 mm
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 17.8 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 73.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Type d'éclairage LED interchangeable
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 0.75-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
Fiche technique
F02022FR-03.pdf pdf (0.44 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
412920.dwg dwg (0.14 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
Agrément
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)