Aller au contenu principal
Logo print

CX³ ct puis 24V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

CX3 LEGRAND

CX³ ct puis 24V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

Réf. 412517 EAN. 3245064125178

CX³ ct puis 24V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

1
Groupe produit : 21
94,47 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement normale 400-400 V
Courant de fonctionnement nominal 25 A
Tension d'actionnement assignée 20-26 V
Type de tension de fonctionnement AC
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 4
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Charge max. de lampe à incandescence 3000 W
Charge max. de lampe fluorescente 2100 VA
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 2200 VA
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1000 VA
Curseur pour commutation manuelle Oui
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Produits auxiliaires associables Oui
Classe de protection (IP) IP2X
Largeur 35.6 mm
Hauteur 94.9 mm
Profondeur 72.6 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01332FR-03.pdf pdf (0.66 Mo)
Fiche technique
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
412517.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documents
Agrément
VDE-40029913 (0.36 Mo)
PEP
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Agrément
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Agrément