CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
CX3
LEGRAND
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
Réf. 412556
EAN.
3245064125567
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
1
Groupe produit : 21
211,30 €
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
Tension de fonctionnement normale | 400-400 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 63 A |
Tension d'actionnement assignée | 195-253 V |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 4 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Charge max. de lampe à incandescence | 8000 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 4700 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 5000 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1700 VA |
---|---|
Curseur pour commutation manuelle | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 53.4 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
3 documents
Agrément
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Agrément
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
Sélectionnez