![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412551-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod
CX3
LEGRAND
CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod
Réf. 412551
EAN.
3245064125512
CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod
1
Groupe produit : 21
75,86 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 400-400 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 25 A |
Tension d'actionnement assignée | 195-253 V |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 4 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Charge max. de lampe à incandescence | 3000 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 2100 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 2200 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1000 VA |
---|---|
Curseur pour commutation manuelle | Oui |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 94.9 mm |
Profondeur | 72.6 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
4 documents
Agrément
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Agrément
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
Sélectionnez