Aller au contenu principal
Logo print

CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod

CX3 LEGRAND

CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod

Réf. 412547 EAN. 3245064125475

CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod

1
Groupe produit : 21
171,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement normale 250-250 V
Courant de fonctionnement nominal 63 A
Tension d'actionnement assignée 195-253 V
Type de tension de fonctionnement AC
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Charge max. de lampe à incandescence 8000 W
Charge max. de lampe fluorescente 4700 VA
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 5000 VA
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1700 VA
Curseur pour commutation manuelle Oui
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Produits auxiliaires associables Oui
Classe de protection (IP) IP2X
Largeur 68 mm
Hauteur 94 mm
Profondeur 35.6 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
Fiche technique
F01333FR-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
Autocad 3D
412545.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documents
Agrément
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Agrément
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)