-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'actionnement assignée
-
Tension d'actionnement assignée
-
Type de tension de fonctionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Produits auxiliaires associables
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412557-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NF - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412563-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-63A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412519-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412556-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412548-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412560-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-63A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412550-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 3P-63A man. 400V - 3NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412547-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412518-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 4P-40A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412562-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-40A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412553-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 4P-40A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412516-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412549-LEGRAND.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 3P-40A man. 400V - 3NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412502-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ cont. heure creuse - 3NO 25A - 230V - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412515-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412559-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-40A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412500-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ cont. heure creuse - NO+NF 25A - 230V - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412501-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ cont. heure creuse - 2NO 25A - 230V - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412545-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412517-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412561-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ contact 230V- 4P-25A silencieux 250V - 4NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412514-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 24V- 2P-25A man. 250V - 2NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412551-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412558-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ contact 230V- 2P-25A silencieux 250V - 2NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)