CVN200GS COUVERCLE 1M KIT 3X1M
CABLOFIL
LEGRAND
CVN200GS COUVERCLE 1M KIT 3X1M
Réf. CM629200
EAN.
3599076292008
CVN200GS COUVERCLE 1M KIT 3X1M
Groupe produit : V11
45,68 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 200 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 0.6 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Longueur | 1000 mm |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez