-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
-
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Adapté à un montage sur rail
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416211-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³100 85A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416231-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 100A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416239-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 100A 415VAC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416191-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³100 75A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416230-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 100A 24V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416236-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 100A 230VAC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416219-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 85A 415V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416210-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³100 85A 24V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416216-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 85A 230V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416199-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 75A 415V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416190-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³100 75A 24V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416196-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 75A 230V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)